BSA31 - Krympeslange 3:1 med indvendig klæber Stang

BN 22970
Produktbillede af BSA31 - Krympeslange 3:1 med indvendig klæber Stang
  1. Produktbillede af BSA31 - Krympeslange 3:1 med indvendig klæber Stang
  2. Teknisk tegning med mål af BSA31 - Krympeslange 3:1 med indvendig klæber Stang
Overlay

1

/2
Produktbillede af BSA31 - Krympeslange 3:1 med indvendig klæber Stang
  • Produktbillede af BSA31 - Krympeslange 3:1 med indvendig klæber Stang
  • Teknisk tegning med mål af BSA31 - Krympeslange 3:1 med indvendig klæber Stang

BSA31 - Krympeslange 3:1 med indvendig klæber Stang

BN 22970
Produktlinje
BSA31
Materiale
Polyolefin

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Krympeforhold: 3:1
  • Indvendig lim beskytter mod miljøpåvirkninger
  • Meget fleksibel
  • God vedhæftning på stål, plast og mange andre materialer
  • Meget gode kemiske, fysiske og elektriske egenskaber
  • Krympetemperatur: >100 °C
  • Anvendelsestemperatur: -55 °C ... +110 °C
  • Flammebestandig, limbelagt krympeslange. Varm smeltelim sørger for en effektiv, fugtbestandig isolering. Pga. den store krympeevne er slangen ideel til objekter med store forskelle i diameter.

Mere information

Test: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, Klasse 3 (ikke transparente).

Varianter