BSA41 - Krympeslange 4:1 med indvendig klæber Rulle

BN 22973
Produktbillede af BSA41 - Krympeslange 4:1 med indvendig klæber Rulle
  1. Produktbillede af BSA41 - Krympeslange 4:1 med indvendig klæber Rulle
  2. Teknisk tegning med mål af BSA41 - Krympeslange 4:1 med indvendig klæber Rulle
Overlay

1

/2
Produktbillede af BSA41 - Krympeslange 4:1 med indvendig klæber Rulle
  • Produktbillede af BSA41 - Krympeslange 4:1 med indvendig klæber Rulle
  • Teknisk tegning med mål af BSA41 - Krympeslange 4:1 med indvendig klæber Rulle

BSA41 - Krympeslange 4:1 med indvendig klæber Rulle

BN 22973
Produktlinje
BSA41
Materiale
Polyolefin

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Krympeforhold: 4:1
  • Indvendig lim beskytter mod miljøpåvirkninger
  • Fleksible
  • God vedhæftning på stål, plast og mange andre materialer
  • Meget gode kemiske, fysiske og elektriske egenskaber
  • Krympetemperatur: >100 °C
  • Anvendelsestemperatur: -55 °C ... +110 °C
  • Flammebestandig, limbelagt krympeslange. Varm smeltelim sørger for en effektiv, fugtbestandig isolering. Pga. den store krympeevne er slangen ideel til objekter med meget store forskelle i diameter.

Mere information

Afskæring på forespørgsel. Test: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, Klasse 3 (ikke transparente og størrelse 52/13).

Varianter