BST21 - Krympeslange 2:1, tyndvægget Spoleboks

BN 22974
Overlay

1

/2

BST21 - Krympeslange 2:1, tyndvægget Spoleboks

BN 22974
Produktlinje
BST21
Materiale
Polyolefin
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Krympeforhold: 2:1
  • Flammebeskyttet iht. UL224 - MIL Spec (kun farvet og sort)
  • Meget gode kemiske, fysiske og elektriske egenskaber
  • Krympetemperatur: >90 °C
  • Anvendelsestemperatur: -55 °C ... +135 °C
  • Universelt anvendelig til et bredt område inden for kabelkonfektion, samt som isolering og beskyttelse mod gennemslidning

Mere information

Test: SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 (farvet, ikke størrelse 3" og 4") SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 2 (transparente, ikke størrelse 3" og 4") UL 224 / CSA C 22.22 (ikke transparente).

Varianter