Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Krympeforhold: 3:1
- Flammebeskyttet iht. UL224 - MIL Spec (kun farvet og sort)
- Meget gode fysiske, kemiske og elektriske egenskaber
- Krympetemperatur: >90 °C
- Anvendelsestemperatur: -55 °C ... +135 °C
- Ideelle til komplet omkrympning af objekter med store forskelle i diameter
Mere information
Test: SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 (farvet) SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 2 (transparente) UL 224 / CSA C 22.22 (ikke transparente).