Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant og lavt hoved, fuldt / delgevind

BN 2844
Overlay

1

/2

Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant og lavt hoved, fuldt / delgevind

BN 2844
Standard
DIN 7984 ~UNI 9327
Hovedform
Cylindrisk lav
Kærv
Indvendig sekskanthul
Gevind
fuldt- eller delgevind
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Mere information

Skruer med den foreliggende specifikation har pga. hovedgeometrien en reduceret belastning iht. ISO 898-1.

Varianter

CAD