Ringskruer

BN 33042
Overlay

1

/3

Ringskruer

BN 33042
Standard
DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369
Materiale
Rustfrit stål
Materialetype
A4
Bemærkninger om brug

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Product information: Instruction manual Other documentation: CE Declaration of Conformity

Mere information

Overhold brugerinformation i henhold til DIN 580. Fingevind og andre gevindtyper kan leveres på forespørgsel.

Montering

Maksimal bæreevne i kg afhængigt af belastningsretningen

A: aksialt pr. løfteøjeskrue

B: pr. løfteøjeskrue ≤ 45°

C: pr. løfteøjeskrue > 45° til 60° eller lateralt pr. løfteøjeskrue ≤ 45°

Løfteøjeskruer skal altid strammes mod kontaktfladen. Tværgående belastninger er ikke tilladt. For at sikre korrekt placering skal passende skiver anvendes. Ved gennemgående huller skal en skive (0,8 x d) placeres på den modsatte side under møtrikken. De tabelværdier må ikke lægges sammen for flerstrengede belastninger. Aksial bæreevne WLL pr. løfteøjeskrue!.

Noter: Ringskruer skal kontrolleres for tæt pasform og åbenlyse skader (korrosion, revner, stødmærker, deformation) før brug. Ringskruer må ikke udsættes for kemiske påvirkninger (især syrer, syredampe og syrebehandling). Ringskruer med åbenlyse deformationer eller anden skade må ikke længere anvendes. Efterfølgende farvekodning af ringskruer, især i rød, bør undgås for at forhindre risikoen for forveksling med højstyrke fastgørelsespunkter. Sidebelastninger skal undgås!

Funktionsprincip

Ringskruer i henhold til denne specifikation bruges primært som statiske bæreelementer til permanent fastgørelse på objektet. Under hensyntagen til en sikkerhedsfaktor i forhold til minimumsbrudstyrken ifølge standarden har ringskruer de belastningskapaciteter (kg), der er angivet i tabellen for enkeltstrenget fastgørelse

Specifikationerne for belastningskapacitet i tabellen antager, at:

- ringskruen er fuldt ud skruet ind,

- de gevindskårne blinde huller er boret dybt nok til at lade bærefladen hvile jævnt,

- ringskruen hviler fladt og fuldt på bærefladen,

- den specificerede gevinddybde er tilstrækkelig,

- basismaterialet kan absorbere de anvendte kræfter uden deformation,

- der forekommer ingen stødbelastninger,

- et tilladt temperaturområde på -20 °C ... +200 °C opretholdes.

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Ringskruer er underlagt EU-direktiv 2006/42/EF med de tilsvarende sikkerhedskrav. Installationsvejledninger og belastningskapaciteter skal overholdes. Ringskruer bruges til permanent fastgørelse på samlinger som motorer, elskabe og gearkasser til transport. Ved skiftende brug bør den næste større gevinddiameter vælges. EN 818-4 regler gælder for flerstrengede slynger. Ringskruer skal regelmæssigt inspiceres og vurderes af specialister efter installation.

Varianter

CAD