Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Vægt: 1,8 kg
- Trækkraft: 8,5 kN
- Slaglængde ved indstilling: 25 mm
- Lagerkapacitet til 500 000 indstillingsresultater
- Wi-Fi & Bluetooth kompatibel
- Brugerflade: Berøringsskærm på værktøjet
- Integreret procesovervågningssystem med OK / ikke OK underretning for hver nitteinstallation sammen med verifikation af de tilknyttede indstillingskurver
- Forhindrer uplanlagt nedetid
- Kombinerer fordelene ved DeWalt-lithium-ion-batteriet med lang levetid med branchens førende opladningstid
- Værktøjsfrit hurtigskift, næsehus og kæbeføringssystemer øger produktiviteten
- Værktøjet giver en holdbar og vibrationsbestandig samling, når den bruges sammen med Stanley Engineering fastgørelser af forskydningsnitter
Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com
Sikkerhedsinstruktioner
UN-nummer
UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)
Transport og opbevaring
Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.
Indhold
1 Akku-blindnitteværktøj
1 Sæt mundstykker og klemmekæber til ø 3,2 blindnitter
1 Sæt mundstykker og klemmkæber til ø 4 blindnitter
2 Batterier DCB183 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)
1 Oplader DCB1104 til 18 V Li-Ion-batterier, 230 V
1 Brugsanvisning
1 Hårdt plastkuffert