MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge vinklet med gennemgående hul, massiv press-fit-teknologi, pinde over hele overfladen

BN 23105
Produktbillede af MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge vinklet med gennemgående hul, massiv press-fit-teknologi, pinde over hele overfladen
  1. Produktbillede af MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge vinklet med gennemgående hul, massiv press-fit-teknologi, pinde over hele overfladen
  2. Teknisk tegning med mål af MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge vinklet med gennemgående hul, massiv press-fit-teknologi, pinde over hele overfladen
Overlay

1

/2
Produktbillede af MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge vinklet med gennemgående hul, massiv press-fit-teknologi, pinde over hele overfladen
  • Produktbillede af MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge vinklet med gennemgående hul, massiv press-fit-teknologi, pinde over hele overfladen
  • Teknisk tegning med mål af MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge vinklet med gennemgående hul, massiv press-fit-teknologi, pinde over hele overfladen

MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge vinklet med gennemgående hul, massiv press-fit-teknologi, pinde over hele overfladen

BN 23105
Overflade
fortinnet
Materiale
Messing
Varemærke
MTCONNECTIVITY
Produktlinje
Power Edge

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Basishus: Messing CuZn39Pb3, fortinnet
  • Højeffekts printkortforbindelse op til 1000 A
  • Tilslutning i 90°
  • Til tilslutning af komponenter som højstrømsrelæer, kabelsko og mere
  • Kan bruges til montering på kabinetter
  • Holdekraft: i henhold til IEC 352-5
  • Indpressningskraft: maks. 250 N pr. ben / min. 40 N pr. ben
  • Udpressningskraft: min. 30 N pr. ben
  • Printpladetykkelse: min. 1,6 mm

Varianter

CAD