MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows

BN 23102
Produktbillede af MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
  1. Produktbillede af MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
  2. Teknisk tegning med mål af MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
Overlay

1

/2
Produktbillede af MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
  • Produktbillede af MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows
  • Teknisk tegning med mål af MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows

MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows

BN 23102
Varemærke
MTCONNECTIVITY
Produktlinje
Power Socket 02.2.
Materiale
Messing
Overflade
fortinnet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Basishus: Messing CuZn39Pb3, fortinnet
  • Højeffekts printkortforbindelse op til 1000 A
  • Til montering af kabelsko, midi-sikringer, mega-sikringer og mere på printplader
  • Til brug, hvor der kræves mindre indpressningskræfter
  • Til brug i layouts, der ikke tillader ben over hele basen
  • Holdekraft: i henhold til IEC 352-5
  • Indpressningskraft: maks. 250 N pr. ben / min. 40 N pr. ben
  • Udpressningskraft: min. 30 N pr. ben
  • Printpladetykkelse: min. 1,6 mm

Varianter

CAD