MTCONNECTIVITY Power Socket 02.3. - Power Socket with internal thread massive press-fit technology, pins arranged all around the edge

BN 23103
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Socket 02.3. - Power Socket with internal thread massive press-fit technology, pins arranged all around the edge

BN 23103
Varemærke
MTCONNECTIVITY
Produktlinje
Power Socket 02.3.
Materiale
Messing
Overflade
fortinnet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Basishus: Messing CuZn39Pb3, fortinnet
  • Højeffekts printkortforbindelse op til 1000 A
  • Til montering af kabelsko, midi-sikringer, mega-sikringer og mere på printplader
  • Holdekraft: i henhold til IEC 352-5
  • Indpressningskraft: maks. 250 N pr. ben / min. 40 N pr. ben
  • Udpressningskraft: min. 30 N pr. ben
  • Printpladetykkelse: min. 1,6 mm

Varianter

CAD