MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with through hole massive press-fit technology, pins in two rows

BN 23107
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge angeled with through hole massive press-fit technology, pins in two rows

BN 23107
Varemærke
MTCONNECTIVITY
Produktlinje
Power Edge 03.2.
Materiale
Messing
Overflade
fortinnet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Basishus: Messing CuZn39Pb3, fortinnet
  • Højeffekts printkortforbindelse op til 1000 A
  • Tilslutning i 90°
  • Til tilslutning af komponenter som højstrømsrelæer, kabelsko og mere
  • Kan bruges til montering på kabinetter
  • Holdekraft: i henhold til IEC 352-5
  • Indpressningskraft: maks. 250 N pr. ben / min. 40 N pr. ben
  • Udpressningskraft: min. 30 N pr. ben
  • Printpladetykkelse: min. 1,6 mm

Varianter

CAD