MTCONNECTIVITY Power 2 Ground 09.1. - Power 2 Ground two-piece, Pins arranged in two rows

BN 23109
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power 2 Ground 09.1. - Power 2 Ground two-piece, Pins arranged in two rows

BN 23109
Varemærke
MTCONNECTIVITY
Produktlinje
Power 2 Ground 09.1.
Materiale
Messing
Overflade
fortinnet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Basishus: Messing CuZn39Pb3, fortinnet
  • Højeffekts printkortforbindelse op til 1000 A
  • Beskyttelse af printplade mod mekaniske belastninger
  • Til fastgørelse af kabelsko og store, tunge komponenter som batteriafbrydere
  • Holdekraft: i henhold til IEC 352-5
  • Indpressningskraft: maks. 250 N pr. ben / min. 40 N pr. ben
  • Udpressningskraft: min. 30 N pr. ben
  • Printpladetykkelse: min. 1,6 mm

Varianter

CAD