Klauke® D22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235

BN 27751
Produktbillede af Klauke® D22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235
  1. Produktbillede af Klauke® D22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235
  2. Monteringsillustration for Klauke® D22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235
Overlay

1

/2
Produktbillede af Klauke® D22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235
  • Produktbillede af Klauke® D22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235
  • Monteringsillustration for Klauke® D22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235

Klauke® D22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235

BN 27751
Produktlinje
D22SET
Varemærke
Klauke®
Materiale
Messing

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • 14 stk.
  • Egnet til preskabelsko i henhold til DIN 46235 og samlemuffer i henhold til DIN 46267, del 1 - Cu

Montering

Indhold

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Varianter