1. Home
  2. Produkter
  3. Funktionselementer
  4. Elektroteknik
  5. Reservedele til værktøj til elektroteknik
  6. Klauke® D 22

Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235

BN 27754
Produktbillede af Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235
  1. Produktbillede af Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235
  2. Monteringsillustration for Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235
Overlay

1

/2
Produktbillede af Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235
  • Produktbillede af Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235
  • Monteringsillustration for Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235

Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235

BN 27754
Produktlinje
D 22
Varemærke
Klauke®
Materiale
Messing

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Egnet til preskabelsko i henhold til DIN 46235 - Cu, presforbinder i henhold til DIN 46267, del 1 - Cu

Montering

Varianter

Kan anvendes med

BN 27702 | Compression cable lugs DIN

BN 27702 | DIN 46235

Klauke® R - Compression cable lugs DIN

Copper, tin-plated

BN 27736 | Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 6-300 mm²

BN 27736

Klauke® EK 60/22CFB - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 6-300 mm²

Flere forskellige materialer

BN 27738 | Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-300 mm²

BN 27738

Klauke® EK 60/22CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-300 mm²

Flere forskellige materialer

BN 27748 | Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 6-300 mm²

BN 27748

Klauke® EKM 60/22CFB - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 6-300 mm²

Flere forskellige materialer

BN 27747 | Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-300 mm²

BN 27747

Klauke® EKM 60/22CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-300 mm²

Flere forskellige materialer

BN 22577 | Trækaflastede reduktions-presforbindere med skillevæg

BN 22577 | DIN 46267-1

METAL PRODUCT® - Trækaflastede reduktions-presforbindere med skillevæg

Kobber, fortinnet

BN 27712 | Non-Tension compression joints with oil stop

BN 27712 | DIN 46267-1

Klauke® R - Non-Tension compression joints with oil stop

Copper, tin-plated

BN 27703 | Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703 | DIN 46235

Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

Copper, tin-plated