Klauke® HD4SET - Pressebakker set i plastkuffert til preskabelsko til DIN 46235

BN 27732
Produktbillede af Klauke® HD4SET - Pressebakker set i plastkuffert til preskabelsko til DIN 46235
  1. Produktbillede af Klauke® HD4SET - Pressebakker set i plastkuffert til preskabelsko til DIN 46235
Overlay
Produktbillede af Klauke® HD4SET - Pressebakker set i plastkuffert til preskabelsko til DIN 46235

Klauke® HD4SET - Pressebakker set i plastkuffert til preskabelsko til DIN 46235

BN 27732
Produktlinje
HD4SET
Varemærke
Klauke®
Materiale
Messing

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Egnet til preskabelsko i henhold til DIN 46235 og samlemuffer i henhold til DIN 46267, del 1 - Cu

Indhold

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

Varianter