Klauke® HR4SET - Pressebakker set i plastkuffert til rørformede kabelsko

BN 27731
Produktbillede af Klauke® HR4SET - Pressebakker set i plastkuffert til rørformede kabelsko
  1. Produktbillede af Klauke® HR4SET - Pressebakker set i plastkuffert til rørformede kabelsko
Overlay
Produktbillede af Klauke® HR4SET - Pressebakker set i plastkuffert til rørformede kabelsko

Klauke® HR4SET - Pressebakker set i plastkuffert til rørformede kabelsko

BN 27731
Produktlinje
HR4SET
Varemærke
Klauke®
Materiale
Messing

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Egnet til rørformede kabelsko og samlemuffer - Cu, standard type, rørformede kabelsko til forbindelse af koblingsudstyr

Indhold

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

Varianter