Klauke® R22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko

BN 27752
Produktbillede af Klauke® R22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko
  1. Produktbillede af Klauke® R22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko
  2. Monteringsillustration for Klauke® R22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko
Overlay

1

/2
Produktbillede af Klauke® R22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko
  • Produktbillede af Klauke® R22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko
  • Monteringsillustration for Klauke® R22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko

Klauke® R22SET - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko

BN 27752
Produktlinje
R22SET
Varemærke
Klauke®
Materiale
Messing

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • 14 stk.
  • Egnet til rørformede kabelsko og samlemuffer - Cu, standard type, rørformede kabelsko til forbindelse af koblingsudstyr

Montering

Indhold

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Varianter