Ringmøtrikker

BN 33043
Produktbillede af Ringmøtrikker
  1. Produktbillede af Ringmøtrikker
  2. Teknisk tegning med mål af Ringmøtrikker
  3. Monteringsillustration for Ringmøtrikker
Overlay

1

/3
Produktbillede af Ringmøtrikker
  • Produktbillede af Ringmøtrikker
  • Teknisk tegning med mål af Ringmøtrikker
  • Monteringsillustration for Ringmøtrikker

Ringmøtrikker

BN 33043
Standard
DIN 582 ~ČSN 021669
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A4
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Product information: Instruction manual

Other documentation: CE Declaration of Conformity

Mere information

Overhold brugerinformation i henhold til DIN 582. Fingevind og andre gevindtyper kan leveres på forespørgsel.

Montering

Maks. belastningskapacitet i kg afhængig af belastningsretning

A: aksial pr. ringmøtrik

B: pr. ringmøtrik ≤ 45°

C: pr. ringmøtrik > 45° til 60° eller lateralt pr. ringmøtrik ≤ 45°

Ringmøtrikker skal altid være strammet til kontaktfladen. Tværbelastninger er ikke tilladt. For at sikre den korrekte position skal passende skiver anvendes. Skive er påkrævet under skruehoved.

Tabelspecifikationerne må ikke tilføjes for flerstrengede lastbærende understøtninger.

Noter: Ringmøtrikker skal kontrolleres for tæt pasform og åbenlyse skader (korrosion, revner, stødmærker, deformation) før brug. Ringmøtrikker må ikke udsættes for kemiske påvirkninger (især syrer, syredampe og syrebehandling). Ringmøtrikker med åbenlyse deformationer eller anden skade må ikke længere anvendes. Efterfølgende farvekodning af ringmøtrikker, især i rød, bør undgås for at forhindre risikoen for forveksling med højstyrke fastgørelsespunkter. Sidebelastninger skal undgås!

Funktionsprincip

Ringmøtrikker i henhold til denne specifikation bruges primært som statiske belastningsbærende enheder til permanent fastgørelse til objektet.

Under hensyntagen til en sikkerhedsfaktor i forhold til den minimale brudstyrke i henhold til standarden, har ringmøtrikker de belastningskapaciteter (kg), der er angivet i tabellen for enkeltstrenget fastgørelse.

Belastningskapaciteterne i tabellen forudsætter, at:

- ringmøtrikken er helt skruet på,

- ringmøtrikken hviler fladt og helt på støttefladen,

- længden af modtråden er tilstrækkelig,

- styrken af elementet med den matingende tråd (skruen) er tilstrækkelig,

- der ikke er stødbelastninger,

- der er et tilladt temperaturinterval fra -20 °C ... +200 °C.

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Ringmøtrikker er underlagt EU-direktiv 2006/42/EF med de tilsvarende sikkerhedskrav. Installationsvejledninger og belastningskapaciteter skal overholdes. Ringmøtrikker bruges til permanent fastgørelse på samlinger som motorer, elskabe og gearkasser til transport. Ved skiftende brug bør den næste større gevinddiameter vælges. EN 818-4 regler gælder for flerstrengede slynger. Ringmøtrikker skal regelmæssigt inspiceres og vurderes af specialister efter installation.

Varianter

CAD