FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV

BN 14002
Produktbillede af FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV
  1. Produktbillede af FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV
  2. Teknisk tegning med mål af FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV
  3. Funktionsprincip for FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV
Overlay

1

/3
Produktbillede af FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV
  • Produktbillede af FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV
  • Teknisk tegning med mål af FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV
  • Funktionsprincip for FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV

FRIEDBERG - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV

BN 14002
Standard
EN 14399-4
Varemærke
FRIEDBERG
Materiale
Stål
Styrkeklasse
10
Overflade
varmgalvaniseret
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Møtrik voksbehandlet klasse-k: K1

Produktinformation: www.august-friedberg.com

Yderligere dokumentation: www.Bossard.com

Montering

HV- møtrikkerne er smurt og klar til montage. Den korrekte samling udføres ved, at skrue HV-møtrikken EN 14399-4 på den tilsvarende HV-bolt EN 14399-4 og skiver EN 14399-6. Parringen fra den samme producent sikrer gevindtilpasning og den tilsigtede spænding. Yderligere smøring af skruer, møtrikker og skiver ændrer forbelastningsværdierne og fører til monteringsfejl.

Funktionsprincip

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Disse møtrikker er beregnet til brug sammen med bolte efter EN 14399-4 og skiver efter EN 14399-6.

Bolte skal bruges med møtrikker EN 14399-4 og skiver EN14399-6. Udskiftning af enkeltelementer kan ikke anbefales.

Varianter

CAD