Sekskantede møtrikker ~0,8d

BN 20355
Produktbillede af Sekskantede møtrikker ~0,8d
  1. Produktbillede af Sekskantede møtrikker ~0,8d
  2. Teknisk tegning med mål af Sekskantede møtrikker ~0,8d
Overlay

1

/2
Produktbillede af Sekskantede møtrikker ~0,8d
  • Produktbillede af Sekskantede møtrikker ~0,8d
  • Teknisk tegning med mål af Sekskantede møtrikker ~0,8d

Sekskantede møtrikker ~0,8d

BN 20355
Standard
DIN 934 (Standard trukket tilbage) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2
Overflade
med anti-friktionsmiddel grå

Beskrivelse

Mere information

Den kommercielle kvalitet er klasse A2-70 (trækbrudstyrke 700 N/mm2) i dimensionsområdet M5-M24.. Bossard anti friktionsmiddel. Molykote 3400A blyfri. Overflade: grå og tør at røre ved. Lave friktionskoefficienter. Forhindrer koldsvejsning/ fastbrænding. Høj trykstyrke. Anvendelsestemperatur: -180 °C til 430 °C (statisk).

Varianter

CAD