Sekskantede møtrikker ~0,8d

BN 33064
Produktbillede af Sekskantede møtrikker ~0,8d
  1. Produktbillede af Sekskantede møtrikker ~0,8d
  2. Teknisk tegning med mål af Sekskantede møtrikker ~0,8d
Overlay

1

/2
Produktbillede af Sekskantede møtrikker ~0,8d
  • Produktbillede af Sekskantede møtrikker ~0,8d
  • Teknisk tegning med mål af Sekskantede møtrikker ~0,8d

Sekskantede møtrikker ~0,8d

BN 33064
Standard
DIN 934 (Standard trukket tilbage) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A4
Overflade
Delta-Seal sølv

Beskrivelse

Mere information

Den kommercielle kvalitet er klasse A2-70 og A4-70 (trækbrudstyrke 700 N/mm2) for gevinddiameter M5-M24.

Rustfri med Delta-Seal sølv reducerer friktion og forbedrer korrosionsbeskyttelsen.

Delta-Seal er en mikroorganisk filmdannende topcoat.

Overflade: sølv metallisk.

Driftstemperatur op til 160 °C.

Varianter

CAD