Sekskantede møtrikker Type 1

BN 21202
Produktbillede af Sekskantede møtrikker Type 1
  1. Produktbillede af Sekskantede møtrikker Type 1
  2. Teknisk tegning med mål af Sekskantede møtrikker Type 1
Overlay

1

/2
Produktbillede af Sekskantede møtrikker Type 1
  • Produktbillede af Sekskantede møtrikker Type 1
  • Teknisk tegning med mål af Sekskantede møtrikker Type 1

Sekskantede møtrikker Type 1

BN 21202
Standard
ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401
Materiale
Stål
Styrkeklasse
8
Overflade
zinkflage belægninger ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Beskrivelse

Mere information

Andre dimensioner, kvalitetsklasser og overfladebehandlinger: Kan tilbydes på forespørgsel.

Montering

Betegnelsessystemet ifølge ISO 10683 definerer den forventede korrosionsbeskyttelse og friktionskoefficientens område. Yderligere ydeevnespecifikationer for den anvendte belægningstype er ikke angivet. Ekstra gevindbelægning kan begrænse muligheden for at montere zinkflagebelagte skruer < M5 i hånden.

Varianter

CAD