TufLok® - Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind

BN 2108
Produktbillede af TufLok® - Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind
  1. Produktbillede af TufLok® - Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind
  2. Teknisk tegning med mål af TufLok® - Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af TufLok® - Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind
  • Produktbillede af TufLok® - Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind
  • Teknisk tegning med mål af TufLok® - Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind

TufLok® - Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, med fuldt gevind

BN 2108
Standard
DIN 912 (Standard trukket tilbage) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Hovedform
Cylindrisk
Kærv
Indvendig sekskanthul
Gevind
fuldt gevind
Varemærke
TufLok®
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2 / A4

Beskrivelse

Mere information

Den kommercielle kvalitet i rustfri stål A2 og A4 er klasse 70 (trækbrudstyrke 700 N/ mm²). Styrkeklassen fremgår af hovedmærkningen og er defineret af den gældende produktstandard. Belægningsvinkel α i kerneområde ca. 90°. Grænsezone (sprayovergange) op til 180°. Belægningslængde l1 = ~ 4 til 6 gevindgænger. Ca. 2 til 3 gevindgænger forbliver ubelagt så skruen kan iskrues problemfrit (l2).

Varianter

CAD