TufLok® - Sekskantskruer med fuldt gevind og TufLok® gevindlås

BN 5244
Produktbillede af TufLok® - Sekskantskruer med fuldt gevind og TufLok® gevindlås
  1. Produktbillede af TufLok® - Sekskantskruer med fuldt gevind og TufLok® gevindlås
  2. Teknisk tegning med mål af TufLok® - Sekskantskruer med fuldt gevind og TufLok® gevindlås
Overlay

1

/2
Produktbillede af TufLok® - Sekskantskruer med fuldt gevind og TufLok® gevindlås
  • Produktbillede af TufLok® - Sekskantskruer med fuldt gevind og TufLok® gevindlås
  • Teknisk tegning med mål af TufLok® - Sekskantskruer med fuldt gevind og TufLok® gevindlås

TufLok® - Sekskantskruer med fuldt gevind og TufLok® gevindlås

BN 5244
Standard
DIN 933 (Standard trukket tilbage) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103
Hovedform
Sekskant
Kærv
Sekskant
Gevind
fuldt gevind
Varemærke
TufLok®
Materiale
Stål
Styrkeklasse
8.8
Overflade
elzink blå

Beskrivelse

Mere information

Belægningsvinkel α i kerneområde ca. 90°. Grænsezone (sprayovergange) op til 180°. Belægningslængde l1 = ~ 4 til 6 gevindgænger. Ca. 2 til 3 gevindgænger forbliver ubelagt så skruen kan iskrues problemfrit (l2).

Varianter

CAD