Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8

BN 20538
Overlay

1

/2

Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8

BN 20538
Standard
DIN 125 A (Standard trukket tilbage) ISO 7089 ~UNI 6592 ~ČSN 021702
Materiale
Stål
Overflade
elzink blå med CresaCoat® C 313 Silver
Hårdhed
200 HV

Beskrivelse

Mere information

CresaCoat® tørre belægning er en ikke-elektrolytisk påført, tynd belægning med integrerede smøreegenskaber og ekstra korrosionsbeskyttelse. Der kan fås et certifikat på anmodning for specifikke egenskaber som f.eks. friktionskoefficienter. For fastgørelseselementer med en tribologisk belægning er det vigtigt at afklare kravene på forhånd, især er en validering af friktionsværdierne påkrævet for nominelle dimensioner > M12!

Varianter

CAD