Flangehoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind

BN 2098
Produktbillede af Flangehoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind
  1. Produktbillede af Flangehoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind
  2. Teknisk tegning med mål af Flangehoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af Flangehoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind
  • Produktbillede af Flangehoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind
  • Teknisk tegning med mål af Flangehoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind

Flangehoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind

BN 2098
Standard
ISO 7380-2
Hovedform
Panhoved med flange
Kærv
Indvendig sekskanthul
Gevind
fuldt- eller delgevind
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Mere information

Skruer med den foreliggende specifikation har pga. hovedgeometrien en reduceret belastning.

Varianter

CAD