Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskant og tap

BN 6971
Produktbillede af Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskant og tap
  1. Produktbillede af Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskant og tap
  2. Teknisk tegning med mål af Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskant og tap
Overlay

1

/2
Produktbillede af Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskant og tap
  • Produktbillede af Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskant og tap
  • Teknisk tegning med mål af Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskant og tap

Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskant og tap

BN 6971
Standard
~ISO 7380-1
Hovedform
Rundhoved
Kærv
Indvendig sekskanthul
Gevind
fuldt gevind
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Varianter

CAD