Search
Home
Produkter
Befæstelsesteknik
Norm- og standard befæstelseselementer
Skruer
Skruer med indvendig kærv
Rundhoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind
Rundhoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind
BN 8699
Overlay
1
/2
Close Overlay
Rundhoved skruer med indvendig sekskant, fuldt / delgevind
BN 8699
Standard
ISO 7380-1
Hovedform
Rundhoved
Kærv
Indvendig sekskanthul
Gevind
fuldt- eller delgevind
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A4
Vælg produktvariant
Produktdatablad (PDF)
Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Brudstyrke min. 600 N/mm2
0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
Varianter
CAD
Alternative produkter
BN 20038
|
ISO 14583
Panhoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind
Rustfrit stål, A4