Hulskruer standard udførelse

BN 353
Overlay

1

/2

Hulskruer standard udførelse

BN 353
Standard
DIN 7643
Hovedform
Sekskant
Kærv
Sekskant
Gevind
delgevind
Materiale
Automatstål
Overflade
elzink blå

Beskrivelse

Mere information

Hulskruer for rør yderdiameter 4 - 5 mm leveres med 2 eller 3 huller efter fremstillers valg (se c3 + d5). Hulskruer for rør yderdiameter fra 6 mm leveres efter fremstillers valg i standardudførelse med 3 huller (se c3 + d5) eller 4 huller (se c2 + d4). For hulskruer med længere iskruningsgevind (f.eks. til iskruning i letmetal) gælder målene i specialudførelse (se målene b1 + L1) kan leveres på forespørgsel.

Varianter

CAD