Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive

BN 97
Produktbillede af Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  1. Produktbillede af Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  2. Teknisk tegning med mål af Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  3. Funktionsprincip for Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
Overlay

1

/3
Produktbillede af Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  • Produktbillede af Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  • Teknisk tegning med mål af Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  • Funktionsprincip for Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive

Peiner - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive

BN 97
Standard
EN 14399-1
Hovedform
Sekskant
Kærv
Sekskant
Gevind
delgevind
Varemærke
Peiner
Materiale
Stål
Styrkeklasse
10.9
Overflade
varmgalvaniseret
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Produktinformation: www.peiner-ut.com

Yderligere dokumentation: www.Bossard.com

Montering

HV- møtrikkerne er smurt og klar til montage. Den korrekte samling udføres ved, at skrue HV-møtrikken EN 14399-4 på den tilsvarende HV-bolt EN 14399-4 og skiver EN 14399-6. Parringen fra den samme producent sikrer gevindtilpasning og den tilsigtede spænding. Yderligere smøring af skruer, møtrikker og skiver ændrer forbelastningsværdierne og fører til monteringsfejl.

Funktionsprincip

Indhold

HV-boltesæt til forspændt konstruktion bestående af:

1 bolt EN14399-4 stål 10.9

1 møtrik EN146399-4 stålklasse10

2 skiver EN14399-6 stål 300 HV

møtrikker voksbehandlede klasse-k: K1

Varianter

CAD