Sekskantskruer med delgevind

BN 20587
Produktbillede af Sekskantskruer med delgevind
  1. Produktbillede af Sekskantskruer med delgevind
  2. Teknisk tegning med mål af Sekskantskruer med delgevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af Sekskantskruer med delgevind
  • Produktbillede af Sekskantskruer med delgevind
  • Teknisk tegning med mål af Sekskantskruer med delgevind

Sekskantskruer med delgevind

BN 20587
Standard
DIN 931 (Standard trukket tilbage) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101
Hovedform
Sekskant
Kærv
Sekskant
Gevind
delgevind
Materiale
Aluminium
Materialtype
P60
Styrkeklasse
~6
Overflade
natur elokseret

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Brudstyrke 490 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse 420 N/mm2

Varianter

CAD