Bossard SmartTool RTB-20 - Programmerbar Akku-nitteværktøj med kraftsensor, inklusive Wi-Fi

BN 56084
Overlay

1

/2

Bossard SmartTool RTB-20 - Programmerbar Akku-nitteværktøj med kraftsensor, inklusive Wi-Fi

BN 56084
Varemærke
Bossard SmartTool
Produktlinje
RTB-20

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Max. montagekraft 20 kN

  • Max. slaglængde 25 mm

  • Mundstykke 60 mm

  • OLED-display

  • Programmerbar

  • Blindnittetæller

  • Wi-Fi

  • Vægt: 1,7 kg

Indhold

18 Volt batteri blindnitte værktøj med procesovervågning, uden mundstykke, uden batteri, uden oplader

Varianter