Panduit® Tak-Ty® - Skruesokler til bindere af burrebånd med klæbeflade

BN 20279
Produktbillede af Panduit® Tak-Ty® - Skruesokler til bindere af burrebånd med klæbeflade
  1. Produktbillede af Panduit® Tak-Ty® - Skruesokler til bindere af burrebånd med klæbeflade
  2. Teknisk tegning med mål af Panduit® Tak-Ty® - Skruesokler til bindere af burrebånd med klæbeflade
Overlay

1

/2
Produktbillede af Panduit® Tak-Ty® - Skruesokler til bindere af burrebånd med klæbeflade
  • Produktbillede af Panduit® Tak-Ty® - Skruesokler til bindere af burrebånd med klæbeflade
  • Teknisk tegning med mål af Panduit® Tak-Ty® - Skruesokler til bindere af burrebånd med klæbeflade

Panduit® Tak-Ty® - Skruesokler til bindere af burrebånd med klæbeflade

BN 20279
Varemærke
Panduit®
Produktlinje
Tak-Ty®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6.6
Farve
sort

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Anvendelsområde: indendørs
  • Anvendelsestemperatur uden klæbeflade: -60 °C ... +85 °C
  • Anvendelstemperatur med klæbeflade: max. 49 °C
  • UV-bestandighed: lav

Varianter

CAD