JACOB® G504-1xxx-zz - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller

BN 22271
Produktbillede af JACOB® G504-1xxx-zz - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller
  1. Produktbillede af JACOB® G504-1xxx-zz - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® G504-1xxx-zz - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® G504-1xxx-zz - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller
  • Produktbillede af JACOB® G504-1xxx-zz - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® G504-1xxx-zz - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller

JACOB® G504-1xxx-zz - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller

BN 22271
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
G504-1xxx-zz
Materiale
Chloroprengummi
Farve
dybsort RAL 9005
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Enkel kabelgennemføring, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP67

Mere information

Prøvningsstandard: EN 60670-1 :2005+A1 :2013, SEMKO Report: 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, til større vægtykkelse), DNV T.A. Certifikat: E-12700.

Varianter