JACOB® KADL - Kabelgennemføringssystem uden tyller

BN 22050
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Kabelgennemføringssystem uden tyller

BN 22050
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
KADL
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6 V-0
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Ramme: polyamid PA 6 V-0
  • Tætning: TPE
  • Teknologi: Værktøjsfri forbindelse til maskiner og udstyr
  • Anvendelse: Indsættelse og forsegling af formonterede kabler med stik i huse
  • Varianter af tyller: Bestil som tilbehør fra serie F311-9xxx-zz / BN 22051 7 tyller til kabler Ø d1 = 3-16 mm 9 store tyller til kabler Ø d1 = 15-32,5 mm 1 lille og 1 stor lukket tylle
  • Yderligere varianter af tyller: Bestil som tilbehør fra serie F311-9xxx-zz / BN 22128 tyller til installation af flere kabler / BN 22126 tyller til specielt støbt AS-i Bus-kabel / BN 22127 vario tyller
  • Montering: Montering i vægtykkelser fra 1,5 til 2 mm, til vægge med tykkelser større end 2 mm kan KADL fastgøres med skruer
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Beskyttelseklasse: IP65

Mere information

Prøvningsstandard: UL / CSA-File E140310 / UL514B.

Varianter

CAD