JACOB® KADL - Tyller til KADL gennemføringssystem

BN 22051
Overlay

1

/3

JACOB® KADL - Tyller til KADL gennemføringssystem

BN 22051
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
KADL
Materiale
Thermoplastik vulkaniseret

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Tilbehør til kabelgennemføringssystem KADL (serie F310-9xxx-zz)
  • Grundet de opdelte tyller, kan formonterede kabler med stik indsættes i huse og forsegles
  • For kabler med en diameter på 3 til 32,5 mm
  • Spændeområde pr tylle op til 2 mm
  • Trækaflastning af kabler
  • Værktøjsfri montering
  • Nemme udvidelser og justeringer
  • Temperaturområde: -30 °C / +100 °C

Mere information

Tyllerne skal bestilles separat som tilbehør til kabelindføringssystem KADL.

Funktionsprincip

Tyllerne skal bestilles separat som tilbehør til kabelindføringssystem KADL.

Varianter

CAD