JACOB® KADL - Vario tyller

BN 22127
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Vario tyller

BN 22127
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
KADL
Materiale
Thermoplastik vulkaniseret

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Tilbehør til kabelgennemføringssystem KADL (serie F310-9xxx-zz)
  • Grundet de opdelte tyller, kan formonterede kabler med stik indsættes i huse og forsegles
  • For kabler med en diameter på 3 til 10 mm
  • Tyller med klemmeområde 3 mm og 4 mm
  • Nemme udvidelser og justeringer
  • Temperaturområde: -30 °C / +100 °C
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Beskyttelsesklasse: IP42, når det er installeret i KADL

Mere information

Tyllerne skal bestilles separat som tilbehør til kabelindføringssystem KADL.

Varianter

CAD