JACOB® KADL - Tyller til installation af flere kabler

BN 22128
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Tyller til installation af flere kabler

BN 22128
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
KADL
Materiale
Thermoplastik vulkaniseret

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Tilbehør til kabelgennemføringssystem KADL (serie F310-9xxx-zz)
  • Tyller med 2 til 4 åbninger til indføring af flere kabler
  • Samlet set, kan et langt større antal kabler indsættes i huset med KADL
  • Grundet de opdelte tyller, kan formonterede kabler med stik indsættes i huse og forsegles
  • Til kabler med ØC = 2-8 mm
  • Værktøjsfri montering
  • Nemme udvidelser og justeringer
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Beskyttelsesklasse: IP54, når det er installeret i KADL

Mere information

Tyllerne skal bestilles separat som tilbehør til kabelindføringssystem KADL.

Varianter

CAD