JACOB® KADP - Kabelgennemføringsplade til kabling af maskiner og udstyr

BN 22049
Overlay

1

/2

JACOB® KADP - Kabelgennemføringsplade til kabling af maskiner og udstyr

BN 22049
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
KADP
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Flange: Polyamid PA 6 V-0
  • Elastomerplade: EPDM henhold til automobilindustriens standarder: VW 2.8.1 G50, DBL 5556,10; DBL 5556,20; DBL 5556,21; ozonbestandighed i henhold til DIN 53509, niveau 0 (bedste niveau)
  • Tætning: TPE TPV
  • Teknologi: uden brug af værktøj forbinde teknologi til kabling af maskiner og udstyr
  • Anvendelse: til introduktion af kabler, rør, pneumatisk og hydraulisk rør
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Beskyttelseklasse: IP66
  • Overall dimension: L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, H = 25 mm, H1 = 8,2 mm

Mere information

Prøvningsstandard: UL / CSA-File E140310 / UL514B.

Varianter

CAD