JACOB® - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller, med ekstra trækaflastning

BN 22267
Produktbillede af JACOB® - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller, med ekstra trækaflastning
  1. Produktbillede af JACOB® - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller, med ekstra trækaflastning
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller, med ekstra trækaflastning
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller, med ekstra trækaflastning
  • Produktbillede af JACOB® - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller, med ekstra trækaflastning
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller, med ekstra trækaflastning

JACOB® - Tætningsgennemføringer til metriske gennemgangshuller, med ekstra trækaflastning

BN 22267
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6.6 / TPE

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Innovativ tætningsgennemføring af tokomponent-teknik, tidsbesparende og enkel installation, fastgjort i begge retninger efter montering, med gennembrydelig membran, stort tætningsområde. Klo med elastomerovertræk til beskyttelse af kabelkappen og til at holde kablet tilbage, pladsbesparende design og lav højde, kan også anvendes som lukkeelement, godkendte materialer iht. UL94 - HB, halogenfri.
  • Temperaturområde: -20 °C ... +70 °C ... +125 °C (+125 °C iht. producentens tests)
  • Kapslingsklasse: IP65

Varianter