Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard 1D

BN 22323
Produktbillede af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard 1D
  1. Produktbillede af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard 1D
  2. Teknisk tegning med mål af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard 1D
Overlay

1

/2
Produktbillede af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard 1D
  • Produktbillede af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard 1D
  • Teknisk tegning med mål af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard 1D

Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard 1D

BN 22323
Standard
DIN 46228-4
Materiale
Kobber
Overflade
fortinnet
Udførelse
Standard 1D
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Indføringstragt af polypropylen
  • Varmebestandig: indtil +105 °C

Mere information

UL-file n° E516731. Yderligere dimensioner: Ø 2,5 mm² 1D se BN 22502.

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

UL certificering er kun gyldig, hvis det er behandlet med certificeret maskine.

Varianter