Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard DIN

BN 22325
Produktbillede af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard DIN
  1. Produktbillede af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard DIN
  2. Teknisk tegning med mål af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard DIN
Overlay

1

/2
Produktbillede af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard DIN
  • Produktbillede af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard DIN
  • Teknisk tegning med mål af Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard DIN

Terminalrør spoler med PP-isolering til Multinorm, på bånd Standard DIN

BN 22325
Standard
DIN 46228-4
Materiale
Kobber
Overflade
fortinnet
Udførelse
Standard DIN
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Indføringstragt af polypropylen
  • Varmebestandig: indtil +105 °C

Mere information

Yderligere dimensioner: Ø 2,5 mm² DIN se BN 22504.

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

UL certificering er kun gyldig, hvis det er behandlet med certificeret maskine.

Varianter