JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT

BN 22115
Produktbillede af JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT
  1. Produktbillede af JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT
  3. Funktionsprincip for JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT
Overlay

1

/3
Produktbillede af JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT
  • Produktbillede af JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT
  • Funktionsprincip for JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT

JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT

BN 22115
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Farve
lysegrå RAL 7035

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Prop: Polyamid PA 6 GF30 Enkeltdel til brug sammen med PERFECT-kabelforskruning
  • Enkeltdel til brug sammen med PERFECT-kabelforskruning
  • Temperaturområde: -40 °C / +100 °C

Montering

Den passende prop skal vælges således, at d2 eller d1 maksimalt er 1 mm mindre end ØC

Funktionsprincip

Varianter

CAD