KOENIG EXPANDER® EXTOOL 030 - Hydraulisk-pneumatisk montageværktøj uden mundstykke og med dornopsamlingssystem, til tætningspropper type HK, SK/SKC, LK

BN 26360
Produktbillede af KOENIG EXPANDER® EXTOOL 030 - Hydraulisk-pneumatisk montageværktøj uden mundstykke og med dornopsamlingssystem, til tætningspropper type HK, SK/SKC, LK
  1. Produktbillede af KOENIG EXPANDER® EXTOOL 030 - Hydraulisk-pneumatisk montageværktøj uden mundstykke og med dornopsamlingssystem, til tætningspropper type HK, SK/SKC, LK
  2. Teknisk tegning med mål af KOENIG EXPANDER® EXTOOL 030 - Hydraulisk-pneumatisk montageværktøj uden mundstykke og med dornopsamlingssystem, til tætningspropper type HK, SK/SKC, LK
Overlay

1

/2
Produktbillede af KOENIG EXPANDER® EXTOOL 030 - Hydraulisk-pneumatisk montageværktøj uden mundstykke og med dornopsamlingssystem, til tætningspropper type HK, SK/SKC, LK
  • Produktbillede af KOENIG EXPANDER® EXTOOL 030 - Hydraulisk-pneumatisk montageværktøj uden mundstykke og med dornopsamlingssystem, til tætningspropper type HK, SK/SKC, LK
  • Teknisk tegning med mål af KOENIG EXPANDER® EXTOOL 030 - Hydraulisk-pneumatisk montageværktøj uden mundstykke og med dornopsamlingssystem, til tætningspropper type HK, SK/SKC, LK

KOENIG EXPANDER® EXTOOL 030 - Hydraulisk-pneumatisk montageværktøj uden mundstykke og med dornopsamlingssystem, til tætningspropper type HK, SK/SKC, LK

BN 26360
Varemærke
KOENIG EXPANDER®
Produktlinje
EXTOOL 030
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Vægt: 2,5 kg
  • Trækkraft ved 7 bar: 19,0 kN
  • Slaglængde: (min. - max.) 25 mm
  • Driftstryk: 5 - 7 bar
  • Luftforbrug ved 5,6 bar: 3,5 liter
  • Støjniveau:<75 dB (A)
  • Cyklustid: 2 sek.

Varianter