KOENIG EXPANDER® EXTOOL B-010 - Batteridrevet indstillingsværktøj uden udstyr, til tætningspropper

BN 55900
Produktbillede af KOENIG EXPANDER® EXTOOL B-010 - Batteridrevet indstillingsværktøj uden udstyr, til tætningspropper
  1. Produktbillede af KOENIG EXPANDER® EXTOOL B-010 - Batteridrevet indstillingsværktøj uden udstyr, til tætningspropper
  2. Teknisk tegning med mål af KOENIG EXPANDER® EXTOOL B-010 - Batteridrevet indstillingsværktøj uden udstyr, til tætningspropper
Overlay

1

/2
Produktbillede af KOENIG EXPANDER® EXTOOL B-010 - Batteridrevet indstillingsværktøj uden udstyr, til tætningspropper
  • Produktbillede af KOENIG EXPANDER® EXTOOL B-010 - Batteridrevet indstillingsværktøj uden udstyr, til tætningspropper
  • Teknisk tegning med mål af KOENIG EXPANDER® EXTOOL B-010 - Batteridrevet indstillingsværktøj uden udstyr, til tætningspropper

KOENIG EXPANDER® EXTOOL B-010 - Batteridrevet indstillingsværktøj uden udstyr, til tætningspropper

BN 55900
Varemærke
KOENIG EXPANDER®
Produktlinje
EXTOOL B-010
Materiale
Flere forskellige materialer

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Trækkraft: max. 24 kN
  • Arbejdsslaglængde: 30 mm
  • Vægt: 2,0 kg (med batteri)
  • Støjniveau: 78,8 dB
  • Nominel spænding: 20 V
  • Kapacitet: Li-Ion 2.0 Ah

Mere information

ExTool-B-010 leverer de samme effektive, højtydende kapaciteter, som findes i vores hydropneumatiske ExTool-modeller i en batteridrevet løsning. Et genopladeligt lithium-ion-batteri giver pålidelig strøm, eliminerer behovet for en pneumatisk slange og muliggør mobil, fleksibel installation af hele serien af SK og LK KOENIG EXPANDER plugs. Enheden har den samme maksimale trækkraft som andre ExTool-modeller og kan nemt tilpasses til eksisterende produktionslinjer og understøtter en bred vifte af miljøer.

Indhold

2 x Li-ion-batteri 20 V / 2.0 AH oplader

Varianter