FASTEKS® FCG DAE - Trykudligningselementer med metrisk gevind

BN 23161
Produktbillede af FASTEKS® FCG DAE - Trykudligningselementer med metrisk gevind
  1. Produktbillede af FASTEKS® FCG DAE - Trykudligningselementer med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af FASTEKS® FCG DAE - Trykudligningselementer med metrisk gevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af FASTEKS® FCG DAE - Trykudligningselementer med metrisk gevind
  • Produktbillede af FASTEKS® FCG DAE - Trykudligningselementer med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af FASTEKS® FCG DAE - Trykudligningselementer med metrisk gevind

FASTEKS® FCG DAE - Trykudligningselementer med metrisk gevind

BN 23161
Produktlinje
FCG DAE
Varemærke
FASTEKS®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Fladpakninger: NBR
  • Membran: Akryl-CoPolymer
  • Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving
  • Kontinuerlig ventilation og dræning indvendig i skabe
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 / IP69K
  • Beskyttelseselementet har ingen funktion, hvis det er blokeret af støv / eller er under vand

Varianter