JACOB® PERFECT AirVent - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trykbalance

BN 22073
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT AirVent - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trykbalance

BN 22073
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT AirVent
Materiale
Polyamid
Materialeudførelse
PA 6

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-0

  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR

  • Membran: Polytetrafluorethylen PTFE

  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-0

  • O-ring: chloroprengummi CR

  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423

  • Bredt tætnings-og spændingsområde

  • Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving

  • Konstant ventilation og justering af det indre tryk

  • Vandindgangstryk > 0,2 bar (for membran)

  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)

  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)

  • Beskyttelsesgrad: IP66 / IP68 0,2 bar (30 min.)

Mere information

Membranen har ingen funktion, hvis den er blokeret med støv og/eller nedsænket i vand.

Varianter

CAD