JACOB® PERFECT AirVent - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trykbalance

BN 22079
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT AirVent - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trykbalance

BN 22079
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT AirVent
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet

  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2

  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR

  • Membran: polytetrafluorethylen PTFE

  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet

  • O-ring: nitrilgummi NBR

  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423

  • Bredt tætnings-og spændingsområde

  • Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving

  • Konstant ventilation og justering af det indre tryk

  • Vandindgangstryk > 0,3 bar (for membran)

  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C

  • Beskyttelsesgrad: IP66 / IP68

Mere information

Membranen har ingen funktion, hvis den er blokeret med støv og/eller nedsænket i vand.

Varianter

CAD