JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard

BN 22091
Produktbillede af JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard
  1. Produktbillede af JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard
  3. Funktionsprincip for JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard
Overlay

1

/3
Produktbillede af JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard
  • Produktbillede af JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard
  • Funktionsprincip for JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard

JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard

BN 22091
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Udførelse
standard
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Basisdel: polyamid PA 6 V-0
  • Membran: Polytetrafluorethylen PTFE (M12x1,5), Polyethersulfon PES (M20x1,5 og M40x1,5)
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving, konstant be- og udluftning samt tilpasning af det indvendige tryk, vand- og olieafvisende PES-membran
  • Polyamid-materialet opfylder UL94 V-0
  • Luftgennemstrømning: >400 ml/min/cm2 ved Δp = 0,07 bar
  • Vandindtrængningstryk: ≥0,83 bar (WEP dynamisk, 30 sekunder)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Mere information

Trykudligningselementet har ingen funktion, hvis det er blokeret af støv og / eller er nedsænket i vand. Alle oplistede produkter er i overensstemmelse med EN 45545-2, kapitel 4.5, Ikke-oplistede komponenter, med eksponerede flader ≤ 0,20 m² for indendørs anvendelse (R22) og ≤ 0,20 m² for udendørs anvendelse (R23). I henhold til EN 45545-2, kapitel 4.3.2, regel 1 må den samlede brandbare masse af komponenterne ikke overstige 100 g for grupperede komponenter i indendørs miljø og 400 g for grupperede komponenter i udendørs miljø.

Funktionsprincip

Varianter

CAD