Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Basisdel: polyamid PA 6 V-0
- Membran: Polytetrafluorethylen (PTFE)
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Højstrømsmembran til kontinuerlig ventilation og tilpasning af det indre tryk
- Beskyttelse af hermetisk forseglede elektrotekniske og elektroniske kabinetter mod kondensvand fra skiftende temperatur og tryk
- Hydro- og oleofob PTFE-membran
- Vejrbestandighedstest og test af modstandsdygtighed over for lys (UV) i henhold til ISO 4892-2
- Polyamidmateriale opfylder UL 94 V-0 og EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
- RQ = teoretisk luftstrøm ved Δp = 0,07 bar
- Vandindtrængningstryk: ≥0,2 bar (WEP dynamisk, 30 sekunder)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
- Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 min.) / IP69
Mere information
Trykudligningselementet har ingen funktion, hvis det er blokeret af støv og / eller er nedsænket i vand. Alle oplistede produkter er i overensstemmelse med EN 45545-2, kapitel 4.5, Ikke-oplistede komponenter, med eksponerede flader ≤ 0,20 m² for indendørs anvendelse (R22) og ≤ 0,20 m² for udendørs anvendelse (R23). I henhold til EN 45545-2, kapitel 4.3.2, regel 1 må den samlede brandbare masse af komponenterne ikke overstige 100 g for grupperede komponenter i indendørs miljø og 400 g for grupperede komponenter i udendørs miljø.